0.5HL-BSJ-IK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

0.5HL-BSJ-IK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted Keyed, High Lead, 1/2 ton Tragzahl, 20:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Vorlaufzeit:  12 Wochen*
$1787.53 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 304,80 mm (12,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 20:1
Spindeldurchmesser 16 mm / 0,63 in
Spindelsteigung 13 mm / 0,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 13 mm / 0,50 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 40
Gewicht 3 kg / 5,70 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 4.448 N / 1.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0011 N·m / 0,0100 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 1,15 N·m / 10,20 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,12 kW / 0,17 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.030 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 2.616 N / 588 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,113 N·m / 1,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 1,356 N·m / 1,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 1.092 mm/min / 43 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: